HUBBELL CANADA
Couvercle étanche 2-Groupes , Vertical/Horizontal, 1-Device, 3-en-1, 2,25 po de diamètre, Gris, MX2150S
Image of MX2150S Couvercle étanche 2-Groupes , Vertical/Horizontal, 1-Device, 3-en-1, 2,25 po de diamètre, Gris, MX2150S

Couvercle étanche 2-Groupes , Vertical/Horizontal, 1-Device, 3-en-1, 2,25 po de diamètre, Gris, MX2150S

Marque: Bell

No de catalogue: MX2150S

Couvercle étanche 2-Groupes , Vertical/Horizontal, 1-Device, 3-en-1, 2,25 po de diamètre, Gris.

  • Construction robuste en métal moulé sous pression
  • Le système de montage en trou de serrure Quick-Fit permet une installation en moins d'une minute
  • Technologie de système d'adaptateur universel (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisées 55-en-1, livrée préconfigurée pour GFCI
  • Languette verrouillable (anse de 1/8 po)
  • Classé Extra Duty®
  • Comprend un joint attaché et du matériel de montage
  • 2,75 po de profondeur
  • Montage vertical

Général

Application

Flip

Catalog Number

MX2150S

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Vertical

Matériau

Aluminium

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

092326110723

Dimensions

Capacité en pieds cubes

27.012726 cu.in

Hauteur

4.79 in

Hauteur de l'emballage

4.74 in

Largeur

4.82 in

Largeur de l'emballage

4.73 in

Longueur de l'emballage

1.17 in

Poids de l'emballage

0.436 lb

Profondeur

1.17 in

Profondeur actuelle

1.17 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

1656

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Shrinkwrap