Marque: Bell
No de catalogue: MX2050S
Application
Flip
Catalog Number
MX2050S
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminium
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Couverture
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
092326110716
Capacité en pieds cubes
28.85975 cu.in
Hauteur
4.82 in
Hauteur de l'emballage
4.76 in
Largeur
4.79 in
Largeur de l'emballage
4.69 in
Longueur de l'emballage
1.25 in
Poids de l'emballage
0.547 lb
Profondeur
1.25 in
Profondeur actuelle
1.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
8
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Shrinkwrap