Marque: TayMac
No de catalogue: TC100S
La série TC de couvercles à bascule est fabriquée en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure avec une finition en poudre de qualité supérieure. La série TC est disponible en configurations simples, doubles ou triples avec ou sans interrupteur inclus. Les modèles sont homologués UL, conformes NEC et certifiés NEMA 3R.
Application
Switch Cover
Catalog Number
TC100S
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Métal moulé
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Couverture
Type de couvercle
Toggle
Type de matériel
Metallic
UPC
092326112079
Capacité en pieds cubes
17.614584 cu.in
Hauteur
4.68 in
Hauteur de l'emballage
4.58 in
Largeur
3.06 in
Largeur de l'emballage
2.83 in
Longueur de l'emballage
0.77 in
Poids de l'emballage
0.248 lb
Profondeur
1.23 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
1800
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap