Marque: Bell
No de catalogue: 5101-7
Application
Flip
Catalog Number
5101-7
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Horizontal; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
050169510179
Capacité en pieds cubes
9.62678925 cu.in
Hauteur
2.813 in
Hauteur de l'emballage
2.813 in
Largeur
4.563 in
Largeur de l'emballage
4.563 in
Longueur de l'emballage
0.75 in
Poids de l'emballage
0.26 lb
Profondeur
0.75 in
Profondeur actuelle
0.75 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Horizontal; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
1080
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Blistercard