Marque: Bell
No de catalogue: 5137-0
Application
Switch Cover
Catalog Number
5137-0
Commutateur à bascule
Yes
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Couvercle compris
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Toggle
Type de matériel
Metallic
Type de montage
Kits
UPC
050169513705
Capacité en pieds cubes
23.62458175 cu.in
Hauteur
4.609 in
Hauteur de l'emballage
4.609 in
Largeur
2.828 in
Largeur de l'emballage
2.828 in
Longueur de l'emballage
0.859 in
Poids de l'emballage
0.294 lb
Profondeur
1.8125 in
Profondeur actuelle
0.859 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap