Marque: Bell
No de catalogue: 5103-2
Application
Flip
Catalog Number
5103-2
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Résistant aux intempéries
Yes
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
050169510322
Capacité en pieds cubes
10.230068043 cu.in
Hauteur
4.563 in
Hauteur de l'emballage
4.563 in
Largeur
2.813 in
Largeur de l'emballage
2.813 in
Longueur de l'emballage
0.797 in
Poids de l'emballage
0.23 lb
Profondeur
0.797 in
Profondeur actuelle
0.797 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
24
Nombre d'unités sur la palette
4320
Quantité dans l'emballage
24
Type d'emballage
Shrinkwrap