HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, vertical, double, gris, 5146-0
Image of 5146-0 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, double, gris, 5146-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, double, gris, 5146-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5146-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, double, gris.

  • Construction métallique robuste
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Le matériel d'installation, le joint d'étanchéité et les instructions multilingues sont inclus
  • Duplex
  • Montage vertical

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5146-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Résistant aux intempéries

Yes

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

050169514603

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10.230068043 cu.in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.563 in

Largeur

2.813 in

Largeur de l'emballage

2.813 in

Longueur de l'emballage

0.797 in

Poids de l'emballage

0.25 lb

Profondeur

0.797 in

Profondeur actuelle

0.797 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Shrinkwrap