HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur 3 voies 6A/3A, gris, 5141-0
Image of 5141-0 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur 3 voies 6A/3A, gris, 5141-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur 3 voies 6A/3A, gris, 5141-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5141-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur 3 voies 6A/3A, gris.

  • Construction robuste en acier moulé sous pression
  • La finition en peinture poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Fourni avec un interrupteur 3 voies 125V, 6A ou 250V, 3A - pas besoin d'acheter des composants séparés
  • L'interrupteur n'est pas assemblé au couvercle
  • Le matériel d'installation et les instructions multilingues sont inclus
  • Classé NEMA 3R
  • Montage vertical

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5141-0

Commutateur à bascule

Yes

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Couvercle compris

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Toggle

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169514108

Dimensions

Capacité en pieds cubes

23.62458175 cu.in

Hauteur

4.609 in

Hauteur de l'emballage

4.609 in

Largeur

2.828 in

Largeur de l'emballage

2.828 in

Longueur de l'emballage

0.859 in

Poids de l'emballage

0.42 lb

Profondeur

1.8125 in

Profondeur actuelle

0.859 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

720

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

Shrinkwrap