HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, vertical, unipolaire à bascule 120-277VAC, 20A, gris, 5128-0
Image of 5128-0 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, unipolaire à bascule 120-277VAC, 20A, gris, 5128-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, unipolaire à bascule 120-277VAC, 20A, gris, 5128-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5128-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, unipolaire à bascule 120-277VAC, 20A, gris.

  • Construction robuste en acier moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de dernière génération offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Interrupteur SP 120-277VAC, 20A inclus - pas besoin d'acheter d'autres composants
  • Matériel d'installation et instructions multilingues inclus
  • Classé NEMA 3R
  • Montage vertical

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5128-0

Commutateur à bascule

Yes

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Couvercle compris

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Toggle

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169512807

Dimensions

Capacité en pieds cubes

23.62458175 cu.in

Hauteur

4.609 in

Hauteur de l'emballage

4.609 in

Largeur

2.828 in

Largeur de l'emballage

2.828 in

Longueur de l'emballage

0.859 in

Poids de l'emballage

0.279 lb

Profondeur

1.8125 in

Profondeur actuelle

0.859 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap