HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, en carte, 5173-7
Image of 5173-7 Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, en carte, 5173-7

Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, en carte, 5173-7

Marque: Bell

No de catalogue: 5173-7

Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, en carte.

  • Construction en acier estampé
  • Le revêtement en poudre de dernière génération offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Application

Flat

Catalog Number

5173-7

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Blank/Flat

Type de matériel

Metallic

UPC

050169517376

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3.7758 cu.in

Hauteur

4.65 in

Hauteur de l'emballage

4.531 in

Largeur

2.9 in

Largeur de l'emballage

2.781 in

Longueur de l'emballage

0.125 in

Poids de l'emballage

0.11 lb

Profondeur

0.28 in

Profondeur actuelle

0.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

3888

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Blistercard