Marque: Bell
No de catalogue: 5125-0
Application
Switch Cover
Catalog Number
5125-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Toggle
Type de matériel
Metallic
UPC
050169512500
Capacité en pieds cubes
17.635236499 cu.in
Hauteur
4.531 in
Hauteur de l'emballage
4.531 in
Largeur
4.531 in
Largeur de l'emballage
4.531 in
Longueur de l'emballage
0.859 in
Poids de l'emballage
0.6 lb
Profondeur
0.859 in
Profondeur actuelle
0.859 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
8
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Shrinkwrap