HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 2-groupes, interrupteur à bascule unipolaire 125V, 15A et prise double WRTR inclus, gris, 5166-0WRTR
Image of 5166-0WRTR Couvercle étanches 2-groupes, interrupteur à bascule unipolaire 125V, 15A et prise double WRTR inclus, gris, 5166-0WRTR

Couvercle étanches 2-groupes, interrupteur à bascule unipolaire 125V, 15A et prise double WRTR inclus, gris, 5166-0WRTR

Marque: Bell

No de catalogue: 5166-0WRTR

Couvercle étanches 2-groupes, interrupteur à bascule unipolaire 125V, 15A et prise double WRTR inclus, gris.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Fourni avec un interrupteur unipolaire 125V, 15A et une prise double WRTR - pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Les dispositifs sont sous-assemblés au couvercle
  • Comprend le joint, le matériel de montage et les instructions multilingues
  • Classé NEMA 3R
  • Montage vertical

Général

Application

  • Flip
  • Switch Cover

Catalog Number

5166-0WRTR

Commutateur à bascule

Yes

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Couvercle compris

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap;Toggle

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169995549

Dimensions

Capacité en pieds cubes

41.059922 cu.in

Hauteur

4.531 in

Hauteur de l'emballage

8 in

Largeur

4.531 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur de l'emballage

1.8 in

Poids de l'emballage

0.812 lb

Profondeur

2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

Polybag