Marque: Bell
No de catalogue: 5167-0
Application
Catalog Number
5167-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap;Toggle
Type de matériel
Metallic
UPC
050169516706
Capacité en pieds cubes
20.2733364875 cu.in
Hauteur
4.531 in
Hauteur de l'emballage
4.531 in
Largeur
4.531 in
Largeur de l'emballage
4.531 in
Longueur de l'emballage
0.797 in
Poids de l'emballage
0.6 lb
Profondeur
0.9875 in
Profondeur actuelle
0.797 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
8
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Polybag