Marque: Bell
No de catalogue: 5177-0
Application
Flat
Catalog Number
5177-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Metallic
UPC
050169517703
Capacité en pieds cubes
8.463 cu.in
Hauteur
4.65 in
Hauteur de l'emballage
6.406 in
Largeur
6.5 in
Largeur de l'emballage
4.531 in
Longueur de l'emballage
0.125 in
Poids de l'emballage
0.4 lb
Profondeur
0.28 in
Profondeur actuelle
0.125 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
UL Listed
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
2940
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap