Marque: Bell
No de catalogue: 5180-2
Application
Flip
Catalog Number
5180-2
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Famille de produit
Metallic Device Covers
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Horizontal; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Covers
UPC
050169518021
Capacité en pieds cubes
13.8 cu.in
Hauteur
3 in
Hauteur de l'emballage
2.813 in
Largeur
4.6 in
Largeur de l'emballage
4.563 in
Longueur de l'emballage
1 in
Poids de l'emballage
0.231 lb
Profondeur
1 in
Profondeur actuelle
1 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Méthode de montage
Horizontal; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
24
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
24
Type d'emballage
Shrinkwrap