HUBBELL CANADA
Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,406 po. Dia., gris, 5031-0
Image of 5031-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,406 po. Dia., gris, 5031-0

Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,406 po. Dia., gris, 5031-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5031-0

Nom de la collection: RAYNTITE®

Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,406 po. Dia., gris.

  • Rugged die cast construction
  • State-of-the-art powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance
  • Self closing lids assure weatherproof protection when the receptacle is not in use
  • Vertical mount covers padlockable
  • May be mounted to box or device
  • Includes gasket and mounting hardware
  • Multi-lingual instructions in each package
  • Construction robuste moulée sous pression
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Les couvercles de montage verticaux sont cadenassables
  • Peut être monté sur une boîte ou un appareil
  • Comprend un joint et le matériel de montage
  • Instructions multilingues dans chaque emballage

Général

Application

Flip

Catalog Number

5031-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

RAYNTITE® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

050169503102

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16.0875 cu.in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

2.75 in

Largeur de l'emballage

2.75 in

Longueur de l'emballage

1.3 in

Poids de l'emballage

0.4 lb

Profondeur

1.3 in

Profondeur actuelle

1.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Shrinkwrap