HUBBELL CANADA
Couvercle vertical StyleLine® anti-intempéries 1-groupe DDFT, RW51040
Image of RW51040 Couvercle vertical StyleLine® anti-intempéries 1-groupe DDFT, RW51040

Couvercle vertical StyleLine® anti-intempéries 1-groupe DDFT, RW51040

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RW51040

Couvercle vertical StyleLine® DDFT 1-groupe anti-intempéries.

  • Monobloc
  • Ouverture duplex
  • Verticale

While-In Use Weatherproof

Général

Application

1) Decorator

Catalog Number

RW51040

Construction

Cast

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Zinc, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Standard Box Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Aluminum
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Vertical Mount GFCI

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

883778119477

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4752

Quantité dans l'emballage

24