HUBBELL CANADA
Image of NSAV6C Couvercle à visser pour boîtier FPTV, NSAV6C

Couvercle à visser pour boîtier FPTV, NSAV6C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSAV6C

Couvercle à visser du boîtier FPTV.

Le boîtier de connexion Hubbell netSELECT® FPTV offre une connectivité et une alimentation haute densité dans le mur. Les connexions murales permettent aux écrans plats et aux tableaux intelligents interactifs de s'encastrer sans cordons pendants. Il s'installe rapidement sur des montants ou des plaques de plâtre sans composants ni matériel supplémentaires. Le boîtier est conçu pour s'adapter aux grands rayons de courbure associés aux types de câbles actuels tels que HDMI, DVI, RG6/UQ et VGA. La base est construite en acier laminé à froid de calibre 18, ce qui assure la solidité et répond aux exigences de la construction résidentielle et commerciale de grande hauteur. La finition en poudre blanche offre une durabilité et une apparence qui se fond dans le mur.

  • L'anneau de garniture couvre l'entrée brute
  • se fixe facilement aux montants ou à la tôle
  • la base en tôle est recouverte d'une couche de poudre blanche.

Produit standard

Général

Application - pour utilisation sur

Audio Video

Catalog Number

NSAV6C

Construction

Estampillé

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Série

FPTV

Taille

2-groupes

Type

Accessoires

Type d'accessoire

Couverture

Type d'article

Boîtier de connexion FPTV

UPC

883778504501

Dimensions

Taille

2-groupes

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

10