HUBBELL CANADA
Couvercle Wejtap, 2 AWG-300 kcmil (Run), 6 AWG-300 kcmil (Tap), couleur du couvercle - noir résistant aux intempéries, WCCB
Image of WCCB Couvercle Wejtap, 2 AWG-300 kcmil (Run), 6 AWG-300 kcmil (Tap), couleur du couvercle - noir résistant aux intempéries, WCCB

Couvercle Wejtap, 2 AWG-300 kcmil (Run), 6 AWG-300 kcmil (Tap), couleur du couvercle - noir résistant aux intempéries, WCCB

Marque: Burndy

No de catalogue: WCCB

Couvercle Wejtap, 2 AWG-300 kcmil (Run), 6 AWG-300 kcmil (Tap), couleur du couvercle - noir résistant aux intempéries.

Couvercle de connecteur WEJTAP

Général

Application

For Blue And Red WEJTAP Connector

Catalog Number

WCCB

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Plastic

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Cover

UPC

781810871249

UPC 14 Digit GTIN

00781810871249

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

2 (7/1) Sparate AWG-300.0 (26/7) Ostrich kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG-300.0 (26/7) Ostrich kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil

Conducteurs - ACSR série Str

2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

2 AWG-300 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-300 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil

Conducteurs - AL série Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

2 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

2 AWG-300 kcmil

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1820

Quantité dans l'emballage

20