Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SPFFGY
Couvercle/bride ; Construction en fonte d'aluminium ; Finition en poudre durable
Application
Affleurant SystemOne Installation
Application - pour utilisation sur
Carpet
Application typique
Carpet, Furniture Feed
Catalog Number
S1SPFFGY
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Gris
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium
Matériel - quincaillerie de montage
Matériel de montage inclus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service
Série
Flush - S1 Series
Spécifications
Type
Cover Flanges
Type
Sousplaque
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 4 pouces
Type d'utilisation
Carpet, Furniture Feed
Type de couvercle
Alimentation en meubles
Type de fini
Gray
UPC
783585371429
Dimensions
8 po x 8 po x 2.41 po
Hauteur
2.41 in
Largeur
8 in
Longueur
8 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service
Nombre d'unités sur la palette
330
Quantité dans l'emballage
1