HUBBELL CANADA
Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,70", taille standard en polycarbonate, HBL74CM24WO
Image of HBL74CM24WO Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,70", taille standard en polycarbonate, HBL74CM24WO

Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,70", taille standard en polycarbonate, HBL74CM24WO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL74CM24WO

Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,70", taille standard en polycarbonate.

  • Monobloc
  • 1) Ouverture de 1,70 po
  • Taille standard

Weatherproof in Open Position with Device Mated

Général

Application

1.70" Opening

Catalog Number

HBL74CM24WO

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Hinge Pin - Stainless steel
  • Material - Thermoplastic
  • Spring - Stainless steel

Type

For receptacles with Face Diameter 1.68-1.72

Type

Covers

Type d'article

UPC

783585809410

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

910

Quantité dans l'emballage

10