HUBBELL CANADA
Couvercles d'étanchéité de la série GEJ, aluminium, GEJEY
Image of GEJEY Couvercles d'étanchéité de la série GEJ, aluminium, GEJEY

Couvercles d'étanchéité de la série GEJ, aluminium, GEJEY

Marque: Killark

No de catalogue: GEJEY

Couvercles d'étanchéité de la série GEJ, aluminium.

  • Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
  • Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement
  • Les couvercles d'épissure sont fournis en standard sur tous les corps de la série GE
  • Les couvercles d'épissure offrent un espace de câblage supplémentaire pour l'épissure ou le logement de composants
  • Un joint en caoutchouc s'insère entre le couvercle et le corps pour rendre l'assemblage étanche
  • Conforme à la norme NEMA 4

Couvert en cours d'usage pour transformer le corps en raccord d'étanchéité.

Général

Application

A utiliser avec les corps de sortie de la série GEJ.

Catalog Number

GEJEY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GE Series

Type

Couvercle du corps de sortie

Type de couvercle

Scellement

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936211022

Dimensions

Poids brut de l'emballage

1.12

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5