HUBBELL CANADA
Couvercles de boîtier, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîtier de sortie portable, HBLP26FS
Image of HBLP26FS Couvercles de boîtier, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîtier de sortie portable, HBLP26FS

Couvercles de boîtier, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîtier de sortie portable, HBLP26FS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLP26FS

Couvercles de boîtier, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîtier de sortie portable.

Plaque de recouvrement Valox® résistant aux chocs

Pour boîtier de sortie portable

Général

Application

1) Ouverture du Décorateur

Catalog Number

HBLP26FS

Construction

Moulé

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Box Mount- Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Plage du cordon

.38" - .75"

Spécifications

  • Bonding Strap - Brass
  • Cord Connector - Nylon nut
  • Nylon Gotcha® ring
  • Neoprene grommet
  • Gasket - UL recognized closed-cell foam
  • Grounding Screw - Brass
  • Indoor Screws - Zinc Plated Steel

Type

Non-Metallic Fs Cover Plate

Type

Plaque de recouvrement

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585318165

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94 Enclosures Types 1, 3R and C22.2 No. 0.4
  • UL 514C, UL467 and UL50 Enclosures Types 1, 3R

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11900

Quantité dans l'emballage

25