HUBBELL CANADA
Couvercles de fermeture étanches, 1 po NPT, gris, 75 sachets de 4, 5271-0
Image of 5271-0 Couvercles de fermeture étanches, 1 po NPT, gris, 75 sachets de 4, 5271-0

Couvercles de fermeture étanches, 1 po NPT, gris, 75 sachets de 4, 5271-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5271-0

Couvercles de fermeture étanches, 1 po NPT, gris, 75 sachets de 4.

  • Construction en zinc moulé sous pression
  • 1 po NPT
  • 4 bouchons par sachet, 75 sachets au total
  • * Commandez uniquement par quantités de sachets standard - pas par pièce.

Général

Catalog Number

5271-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nonmetallic

Type

Closure Plugs

Type d'accessoire

Box

UPC

050169527108

Dimensions

Capacité en pieds cubes

0.482589 cu.in

Hauteur

1.29 in

Hauteur de l'emballage

3.875 in

Largeur

1.29 in

Largeur de l'emballage

2.875 in

Longueur de l'emballage

0.33 in

Poids de l'emballage

0.139 lb

Profondeur

0.29 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • cULus Listed
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Emballage standard

75

Nombre d'unités sur la palette

13500

Quantité dans l'emballage

75

Type d'emballage

Polybag