Marque: Bell
No de catalogue: 5270-5
Catalog Number
5270-5
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type
Closure Plugs
UPC
050169527054
Capacité en pieds cubes
0.295829 cu.in
Hauteur
1.01 in
Hauteur de l'emballage
1.031 in
Largeur
1.01 in
Largeur de l'emballage
1.031 in
Longueur de l'emballage
0.313 in
Poids de l'emballage
0.117 lb
Profondeur
0.29 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
3888
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Blistercard