Marque: Bell
No de catalogue: 5269-5
Catalog Number
5269-5
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type
Closure Plugs
UPC
050169526958
Capacité en pieds cubes
0.190269 cu.in
Hauteur
0.81 in
Hauteur de l'emballage
0.813 in
Largeur
0.81 in
Largeur de l'emballage
0.813 in
Longueur de l'emballage
0.313 in
Poids de l'emballage
0.3 lb
Profondeur
0.29 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
3888
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Blistercard