HUBBELL CANADA
Couverture carrée de 4 po, plate, vierge, 752
Image of 752 Couverture carrée de 4 po, plate, vierge, 752

Couverture carrée de 4 po, plate, vierge, 752

Marque: Raco

No de catalogue: 752

Couverture carrée de 4 po, plate, vierge.

Les rainures de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés le désalignement du boîtier.

Général

Catalog Number

752

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

752

Taille

4 in

Type

Couvercle plat

UPC

050169907528

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.286 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5600

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging