Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FT2BK10
FloorTrak® est une couverture flexible et non métallique pour les câbles qui passent sur le sol lorsque les cordons et câbles portables ne peuvent pas être dissimulés ou acheminés loin des circuits de circulation. FloorTrak protège, organise et réduit les risques de trébuchement. Quatre tailles différentes lui permettent de gérer des câbles jusqu'à 1,25 pouces (31,8 mm) de diamètre. FT2, FT3 et FT4 sont disponibles en cinq couleurs de PVC pour se fondre dans les différents décors. FT10 est disponible uniquement en noir et jaune. Le F10 Heavy Duty FloorTrak est idéal pour les applications telles que les zones de travail industrielles, les usines de transformation des aliments et les zones abusives où la gestion des câbles est nécessaire.
Catalog Number
FT2BK10
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Série
FloorTrak Floor Cable Cover
Type
Channel Dim. 0.60" x 0.31"
Type
FloorTrak 2
UPC
783585337098
Longueur
10 ft
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10