HUBBELL CANADA
Couverture flexible NM pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 3, 25'., FT3BK25
Image of FT3BK25 Couverture flexible NM pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 3, 25'., FT3BK25

Couverture flexible NM pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 3, 25'., FT3BK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FT3BK25

Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 3, 25'.

FloorTrak® est une couverture flexible et non métallique pour les câbles qui passent sur le sol lorsque les cordons et câbles portables ne peuvent pas être dissimulés ou acheminés loin des circuits de circulation. FloorTrak protège, organise et réduit les risques de trébuchement. Quatre tailles différentes lui permettent de gérer des câbles jusqu'à 1,25 pouces (31,8 mm) de diamètre. FT2, FT3 et FT4 sont disponibles en cinq couleurs de PVC pour se fondre dans les différents décors. FT10 est disponible uniquement en noir et jaune. Le F10 Heavy Duty FloorTrak est idéal pour les applications telles que les zones de travail industrielles, les usines de transformation des aliments et les zones abusives où la gestion des câbles est nécessaire.

  • Matériau PVC flexible et rigide
  • Protège et réduit les risques de trébuchement
  • Disponible en quatre tailles différentes et cinq couleurs PVC pour se fondre dans les différents décors
  • Résiste à des températures de 0°F à 120°F (-18°C à 49°C)

Général

Catalog Number

FT3BK25

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Série

FloorTrak Floor Cable Cover

Type

Channel Dim. 0.75" x 0.50"

Type

FloorTrak 3

UPC

783585337203

Dimensions

Longueur

25 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25