Marque: TradeSelect
No de catalogue: 54C65BAR
Use this Hubbell® 4in. Octagon Box Cover to install a Duplex receptacle on a 4 in. Octagon Box.
Application
Covers are used to close an outlet box. Switches or receptacles may be installed into octagon boxes by using covers 54-C-62, 54-C-64, 54-C-65 or 54-C-94.
Catalog Number
54C65BAR
Couleur
Gris
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Flat Cover, Cover
Type de support
No Bracket
UPC
626463000472
Ãlévation du sol
No
Poids
0.14 lb
Profondeur actuelle
0.051 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Quantité dans l'emballage
10