HUBBELL CANADA
Image of CCNL Couverture pour N Die, CCNL

Couverture pour N Die, CCNL

Marque: Burndy

No de catalogue: CCNL

Couverture pour N Die.

  • Housse en polyéthylène haute densité
  • Conception monobloc, aucun matériel supplémentaire nécessaire
  • Fourni en noir

Général

Application

High density polyethylene cover accommodates most industry connectors in the O, D and N range.

Catalog Number

CCNL

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Polyethylene

Matériau de construction - Unité principale

Polyethylene

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

CC

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810132302

UPC 14 Digit GTIN

00781810132302

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#6 AWG-600 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1120

Quantité dans l'emballage

10