Marque: Killark
No de catalogue: GEMEY
Couvert en cours d'usage pour transformer le corps en raccord d'étanchéité.
Application
A utiliser avec les corps de sortie de la série GEM.
Catalog Number
GEMEY
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GE Series
Type
Couvercle du corps de sortie
Type de couvercle
Scellement
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936211268
Dimensions
3 po x 3 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
3 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.33
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5