HUBBELL CANADA
Couvre-boîte série Fittings FS/FD pour interrupteur triple à trois bascule, 3FT
Image of 3FT Couvre-boîte série Fittings FS/FD pour interrupteur triple à trois bascule, 3FT

Couvre-boîte série Fittings FS/FD pour interrupteur triple à trois bascule, 3FT

Marque: Killark

No de catalogue: 3FT

FS/FD Raccords Boîtier d'interrupteur 3-groupes à bascule.

  • Couvercles métalliques estampés avec ou sans revêtement en poudre appliqué électrostatiquement
  • Joints à commander séparément

Couvercles métalliques estampés. Les joints doivent être commandés séparément.

Général

Application

Pour les emplacements standard et hostiles.

Catalog Number

3FT

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

F Series

Type

Couvercle du boîtier du dispositif

Type de couvercle

interrupteur à bascule

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936200002

Dimensions

Dimensions

6.88 po x 3.75 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

3.75 in

Longueur

6.88 in

Poids brut de l'emballage

0.29

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10