HUBBELL CANADA
Crémaillères, iFRAME, trousse d'alimentation isolée avec terre 20A, 20A 125V, ICKP20IG
Image of ICKP20IG Crémaillères, iFRAME, trousse d'alimentation isolée avec terre 20A, 20A 125V, ICKP20IG

Crémaillères, iFRAME, trousse d'alimentation isolée avec terre 20A, 20A 125V, ICKP20IG

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ICKP20IG

Crémaillères, iFRAME, trousse d'alimentation isolée avec terre 20A, 20A 125V.

  • Prise 20 A avec boîte de 4 po
  • kit d'alimentation Twist-Lock® avec plaque frontale

Power Kit

Général

Catalog Number

ICKP20IG

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Galvanized

Série

Accessories

Spécifications

  • Amperage - 20A
  • Enclosure - 4" Square Galvanized
  • Face plate - Included
  • Ground - Isolated
  • Receptacle Type - L5-20R
  • Voltage - 110V

Type

Power Kits

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620200309

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL