Marque: Wiegmann
No de catalogue: X1010G
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
X1010G
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Cross
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Galvanized
Type de raccord
Cross
UPC
786725852352
Hauteur
11 in
Hauteur actuelle
10.5 in
Largeur
10 in
Largeur actuelle
15.25 in
Longueur actuelle
17.75 in
Poids
15 lb
Profondeur
18 in
Profondeur actuelle
17.75 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1