HUBBELL CANADA
Croix N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5X6.6 Acier au carbone - Galvanisé, X0202G
Image of X0202G Croix N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5X6.6 Acier au carbone - Galvanisé, X0202G

Croix N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5X6.6 Acier au carbone - Galvanisé, X0202G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: X0202G

Croix N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5X6.6 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord transversal galvanisé.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

X0202G

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Cross

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Galvanized

Type de raccord

Cross

UPC

786725852314

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

3.5 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

7.5 in

Longueur actuelle

7.5 in

Poids

2 lb

Profondeur

8 in

Profondeur actuelle

7.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1