HUBBELL CANADA
Croix N1 (charnière/couverture à vis) 6X6X10 Acier au carbone - Gris, X0606
Image of X0606 Croix N1 (charnière/couverture à vis) 6X6X10 Acier au carbone - Gris, X0606

Croix N1 (charnière/couverture à vis) 6X6X10 Acier au carbone - Gris, X0606

Marque: Wiegmann

No de catalogue: X0606

Croix N1 (charnière/couverture à vis) 6X6X10 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord transversal en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

X0606

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Cross

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Cross

UPC

786725392957

Dimensions

Hauteur

9 in

Largeur

15 in

Longueur actuelle

15 in

Poids

6 lb

Profondeur

15 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18

Quantité dans l'emballage

1