Marque: Burndy
No de catalogue: YCA282NTN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YCA282NTN
Indice de matrice
168;208
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810055793
UPC 14 Digit GTIN
00781810055793
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-69/100 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.62 pouces
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.89 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
136 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.22 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.35 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/9
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
3700
Quantité dans l'emballage
25