Marque: Burndy
No de catalogue: B22F12G18W
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B22F12G18W
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810301333
UPC 14 Digit GTIN
00781810301333
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12 en
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
720 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
600 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse