HUBBELL CANADA
Cu Bus Bar, 22 trous, 10 in L, 4 in W,Peut être utilisé comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation., BBB14410D
Image of BBB14410D Cu Bus Bar, 22 trous, 10 in L, 4 in W,Peut être utilisé comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation., BBB14410D

Cu Bus Bar, 22 trous, 10 in L, 4 in W,Peut être utilisé comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation., BBB14410D

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14410D

Les barres de cuivre sont utilisées dans une variété d'applications. Elle peut servir de point de mise à la terre commun et peut également être utilisée dans des applications "d'alimentation".

Les barres omnibus en cuivre sont utilisées dans diverses applications. Homologué UL pour la mise à la terre. Peut être utilisé comme point de masse commun et peut également être utilisé dans des applications « d'alimentation ».

Général

Attribut physique - Nombre de trous

22

Catalog Number

BBB14410D

Matériau

Copper

UPC

781810489345

UPC 14 Digit GTIN

00781810489345

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

4 in

Dimension - Largeur de barre en millimètres

102 mm

Dimension - Largeur de barre en pouces

4 in

Dimension - Longueur de la barre en millimètres

254 mm

Dimension - Longueur de la barre en pouces

10 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cCULus

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

22

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1