Marque: Burndy
No de catalogue: YC10C10
Application
For Range Of Copper And Making Tap Or Parallel Copper Connections
Catalog Number
YC10C10
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
238
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YC-C Series
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810114605
UPC 14 Digit GTIN
00781810114605
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.37 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
8,1 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.32 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
12 Sol. - 10 Str
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
12 Sol. 10 Str
Type de conducteur
Cu C Sol-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A;UL486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000