HUBBELL CANADA
CU Épissure pleine tension, Convient au fil : 6A COPPERWELD, indice de matrice : 162 ou 203, YDS6KT
Image of YDS6KT CU Épissure pleine tension, Convient au fil : 6A COPPERWELD, indice de matrice : 162 ou 203, YDS6KT

CU Épissure pleine tension, Convient au fil : 6A COPPERWELD, indice de matrice : 162 ou 203, YDS6KT

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS6KT

HYSPLICE Épissure pleine tension à manchon unique, convient aux fils : 6A COPPERWELD, Indice de matrice : 162 ou 203, Fabriqué en tube de cuivre, S'installe avec les outils et matrices standards.

Épissure à compression pleine tension en cuivre

Général

Application

For Copperweld-Copper Conductor

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

10

Catalog Number

YDS6KT

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

162;203

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YDS-KT, High Voltage

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810014578

UPC 14 Digit GTIN

00781810014578

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.83 pouces

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

0.43 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

154 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.06 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

6 A AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

10

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11100

Quantité dans l'emballage

100