Marque: Burndy
No de catalogue: YC4L12TN
Application
Wire Tap
Catalog Number
YC4L12TN
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
10
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de connecteur
C-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810040201
UPC 14 Digit GTIN
00781810040201
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.39 pouces
Dimension - D en pouces
1.18 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
4 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG-12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
C-TAP
Nombre d'unités sur la palette
74000
Quantité dans l'emballage
500