HUBBELL CANADA
Image of HBL7862D Déconnexion du moteur 60A, HBL7862D

Déconnexion du moteur 60A, HBL7862D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7862D

Interrupteurs et commande d'éclairage, Sectionneur de moteur, 2-pôles, 60A 600V, câblage arrière et latéral.

  • Câblage avant et arrière avec des vis en acier et des bornes en cuivre
  • Puits de câblage encastrés pour des environnements sans danger pour les doigts
  • Corps en thermodurcissable résistant à des températures élevées.

Produit standard

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL7862D

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Série

Standard Toggle

Spécifications

  • Handle - Black Nylon
  • ToggleType - Standard
  • Wire - Back

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Fil arrière

Type d'article

Interrupteur ouvert

UPC

783585202884

Dimensions

Poids

0.8 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

36000

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2 Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

20

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1300

Quantité dans l'emballage

10