HUBBELL CANADA
Image of LVPR1500R Détecteur d'occupation, infrarouge passif, LVPR1500R
Discontinué

Détecteur d'occupation, infrarouge passif, LVPR1500R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LVPR1500R

Détecteur d'occupation, infrarouge passif, 120-347 VAC, montage au plafond, 1500 pi2.

  • Couverture 1500 pieds carrés (360°), capteur de tension de ligne
  • détection de mouvement majeure longue portée dans un boîtier compact à profil bas
  • tension 120-347 V AC avec cellule photoélectrique
  • alimentation autonome avec relais de charge élevée
  • se monte directement sur octogone de 10,2 cm. boîtes, 2,125" de profondeur
  • boîtier en ABS blanc
  • la LED rouge indique la détection infrarouge passive

Standard Product

Général

Application

Compatible with most LED and CFL

Capacité de charge

Incandescent- 800 Watts120V Ballast- 1000 Watts277V Ballast- 1800 Watts347V Ballast- 2200 Watts

Catalog Number

LVPR1500R

Cellule photoélectrique

Yes

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Manual, 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Manual 30 seconds to 30 minutes
  • Electrical - Load Rating - 800W Incandescent and 1000W Fluorescent @120V AC, 1800W Fluorescent @277V AC, 2200W Fluorescent @ 347V AC
  • Electrical - Power Supply - 120-347V AC, 50/60Hz Single Phase
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Série

Passive Infrared

Sortie de la commande

Input Voltage

Spécifications

  • Dimensions - 4.5"D x 3.4"H
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 8 to 12 feet

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Line Voltage

Type

Sensors

Type d'article

Low Profile Line Voltage Ceiling Sensors

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Type de montage

Ceiling Mount

UPC

783585181271

Dimensions

Diamètre

4.5 in

Hauteur

3.4 in

Hauteur de montage

8-12 ft

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/347V AC

Fréquence nominale

50/60 Hz

Sensibilité

Adaptive 0 to 100%

Tension d'alimentation

120-347V AC, 50/60Hz

Tension nominale

120-347 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed To UL244A

Liée à la force

Capacité de charge

Incandescent- 800 Watts120V Ballast- 1000 Watts277V Ballast- 1800 Watts347V Ballast- 2200 Watts

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Manual, 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Manual 30 seconds to 30 minutes
  • Electrical - Load Rating - 800W Incandescent and 1000W Fluorescent @120V AC, 1800W Fluorescent @277V AC, 2200W Fluorescent @ 347V AC
  • Electrical - Power Supply - 120-347V AC, 50/60Hz Single Phase
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10