HUBBELL CANADA
Panneau de brassage Cat 5e, 12-Port, UniversalWiring, HP5E12
Image of HP5E12 Panneau de brassage Cat 5e, 12-Port, UniversalWiring, HP5E12

Panneau de brassage Cat 5e, 12-Port, UniversalWiring, HP5E12

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HP5E12

Panneau de brassage Cat 5e, 12-Port, UniversalWiring.

  • Marge NEXT de 7 dB min 1 à 100 MHz sur les spécifications des canaux TIA et ISO
  • Qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802,3 bt
  • Programme de vérification continue par un tiers

Général

Catalog Number

HP5E12

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de ports

12

Série

Cat 5E

Type

Surface Mount

UPC

662620247069

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

728

Quantité dans l'emballage

1