HUBBELL CANADA
Image of RE2 Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: RE2

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 32,2" H x 24,2" l x 7" P
  • Gris clair
  • Préconfiguré

2-Unit

Général

Catalog Number

RE2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Type d'article

UPC

662620812380

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6115.2 cu.in

Hauteur

32 in

Largeur

27.3 in

Profondeur

7

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1