Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFHW33035
Manual Set with 24V Output
Application
Wire Into Circuit
Catalog Number
GFHW33035
Couleur
Black, Yellow
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - isolant
Thermoplastic
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type d'article
UPC
783585005409
Poids
1.6 lb
Connectivité
Hard Wired
Courant nominal
30 A
Tension nominale
120/240 VAC
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5