Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP2313
Auto Set
Application
Line Cord Only No Devices
Catalog Number
GFP2313
Couleur
Black, Yellow
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type d'article
UPC
783585005751
Diamètre extérieur
0.335
Poids
13.35 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
30 A
Tension nominale
240 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5