HUBBELL CANADA
Delivery Systems, boîtiers de plan de travail, encastrés, 4) Power, 1) iStation 2 unités, acier inoxydable brossé, WSBB43UBSS
Image of WSBB43UBSS Delivery Systems, boîtiers de plan de travail, encastrés, 4) Power, 1) iStation 2 unités, acier inoxydable brossé, WSBB43UBSS
Discontinué

Delivery Systems, boîtiers de plan de travail, encastrés, 4) Power, 1) iStation 2 unités, acier inoxydable brossé, WSBB43UBSS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSBB43UBSS

Systèmes de livraison, boîtiers de plan de travail, encastrés, 4) alimentation, 1) iStation 2 unités, acier inoxydable brossé.

  • Encastré
  • 4) Alimentation
  • 1) iStation à 2 unités

Standard Product

Général

Application - pour utilisation sur

Recessed Concealed Service

Catalog Number

WSBB43UBSS

Couleur

Stainless

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Furniture Mount

Spécifications

Dimensions - 8.98"L x 5.47"W x 2.97"H

Type

Boxes

Type d'article

UPC

783585190716

Lié au conducteur

Entrée de câble

Pre-Wired Cable

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No